Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-1260-50-BOCK |
L-1265-50-LENK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rolls and case type | Housing material RR | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 jours | Fixed bracket | Steel | 0.262 | ||
15.14 € | 1 | 4 jours | Steering housing | Steel galvanized | 0.35 |
Loading...
Plate length(mm) | 59.5 | Plate width(mm) | 48 | Wheel diameter(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel width(mm) | 18 | Load capacity dynamic(kg) | 40 | overall height(mm) | 150 |
Mounting type | Mounting plate | Bolt Hole Length(mm) | 38 | Bolt hole width(mm) | 22.5 |
Surface coating | galvanized | Screw hole(mm) | 5.3 | Tread material | Thermoplastic |
electrically conductive | none | Tread color | Grey | Tread type | crowned |
Configurer
Propriétés de base
Rolls and case type
Housing material RR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles