Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-1240-38-VE20
Référence pièce
|
---|
B-1240-38-VE20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Rolls and case type | Mounting type | Wheel bearing | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Surface coating | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing design | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.28 € | 1 | 5 jours | 68 | 24 | 38 | 18 | 45 | 45 | Fixed bracket | Mounting plate | Bearing | 54 | Steel galvanized | galvanized | 6.2 | 1 | - | Plastic | none | drawn | Black | cylindrical | -20 | 80 | 1.12 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Box castors as a set, le numéro d'article est le suivant: B-1240-38-VE20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1240-38-VE20.
Configurer
Propriétés de base
Rim material
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Rolls and case type
Mounting type
Wheel bearing
Bolt Hole Length(mm)
Housing material RR
Surface coating
Screw hole(mm)
Number of wheels [piece]
Tread material
electrically conductive
Housing design
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-1240-25-VE30 |
B-1240-30-SOFT-VE30 |
B-1240-32-VE20 |
B-1240-45-VE20 |
B-1240-50-SOFT-VE30 |
B-1240-50-VE20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Rolls and case type | Mounting type | Wheel bearing | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Surface coating | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing design | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.28 € | 1 | 5 jours | 41 | 18 | 25 | 13 | 20 | 29 | Fixed bracket | Mounting plate | Bearing | 30 | Steel galvanized | galvanized | 4.2 | 1 | - | Plastic | none | drawn | Black | cylindrical | -20 | 80 | 0.66 | ||
61.68 € | 1 | 5 jours | 46 | 20 | 30 | 14 | 35 | 33 | Fixed bracket | Mounting plate and wheel lock | - | 35 | - | - | 5.2 | - | - | Thermoplastic | - | - | Grey | - | -20 | 60 | 1 | ||
30.33 € | 1 | 5 jours | 52 | 25 | 32 | 18 | 40 | 35 | Fixed bracket | Mounting plate | Bearing | 39 | - | - | 4.5 | - | - | Plastic | - | - | Black | - | -20 | 80 | 1 | ||
26.35 € | 1 | 5 jours | 68 | 24 | 45 | 18 | 45 | 49 | Fixed bracket | Mounting plate | Bearing | 54 | - | - | 6.2 | - | - | Plastic | - | - | Black | - | -20 | 80 | 1.3 | ||
83.67 € | 1 | 4 jours | 68 | 25 | 50 | 18 | 50 | 51 | Fixed bracket | Mounting plate and wheel lock | - | 54 | - | - | 6.2 | - | - | Thermoplastic | - | - | Grey | - | -20 | 60 | 1.8 | ||
27.91 € | 1 | 20 jours | 68 | 24 | 50 | 19 | 50 | 51 | Fixed bracket | Mounting plate | Bearing | 54 | Steel galvanized | galvanized | 6.2 | 1 | - | Plastic | none | drawn | Black | crowned | -20 | 80 | 1.2 |