Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
318-060 |
318-060S |
318-075 |
318-090 |
318-105 |
318-120 |
318-140 |
318-160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Surface coating | Rim material | Tread material | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.41 € | 1 | 4 jours | 60 | 16 | 30 | Without | Molding | Guss | 0.2 | ||
39.84 € | 1 | 4 jours | 60 | 28 | 100 | galvanized | - | - | 0.53 | ||
18.91 € | 1 | 20 jours | 75 | 19 | 35 | Without | Molding | Guss | 0.37 | ||
21.31 € | 1 | 20 jours | 90 | 20 | 50 | Without | Molding | Guss | 0.53 | ||
29.62 € | 1 | 4 jours | 105 | 22 | 75 | Without | Molding | Guss | 0.71 | ||
35.91 € | 1 | 20 jours | 120 | 22 | 100 | Without | Molding | Guss | 0.89 | ||
53.20 € | 1 | 20 jours | 140 | 27 | 135 | Without | Molding | Guss | 1.41 | ||
66.23 € | 1 | 20 jours | 160 | 26 | 175 | Without | Molding | Guss | 1.56 |
Loading...
Wheel bearing | Roller bearing |
---|
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Surface coating
Rim material
Tread material
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles