Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
308-060 |
308-060S |
308-075 |
308-090 |
308-105 |
308-120 |
308-140 |
308-160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Surface coating | Rim material | Tread material | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.85 € | 1 | 20 jours | 60 | 16 | 30 | galvanized | Molding | Guss | 0.56 | ||
88.46 € | 1 | 4 jours | 60 | 28 | 100 | galvanized | Steel | Steel | 3.6 | ||
77.73 € | 1 | 20 jours | 75 | 19 | 35 | Without | Molding | Guss | 0.95 | ||
34.78 € | 1 | 4 jours | 90 | 20 | 50 | Without | Molding | Guss | 1.5 | ||
52.92 € | 1 | 4 jours | 105 | 22 | 75 | Without | Molding | Guss | 2.15 | ||
67.69 € | 1 | 5 jours | 120 | 22 | 100 | Without | Molding | Guss | 2.64 | ||
88.83 € | 1 | 20 jours | 140 | 27 | 135 | Without | Molding | Guss | 3.93 | ||
112.17 € | 1 | 20 jours | 160 | 26 | 175 | Without | Molding | Guss | 4.8 |
Loading...
Wheel bearing | Roller bearing |
---|
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Surface coating
Rim material
Tread material
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles