Guide roller, polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAFO-030-11-7-K08
PAFO-038-28-10-K12
PAFO-038-38-10-K12
PAFO-040-16-9-K15
PAFO-042-14-10-K12
PAFO-042-28-10-K12
PAFO-042-38-10-K12
PAFO-050-15-8-K12
PAFO-050-15-9-K10
PAFO-055-25-9-K15
PAFO-060-30-13-K15
PAFO-080-20-10-K12
PAFO-080-20-12-K17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Rim material electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

3.55 €

1 4 jours 301140-noneWhitecylindrical0.016

7.20 €

1 20 jours 382880-noneWhitecrowned0.046

7.49 €

1 20 jours 383880-noneWhitecrowned0.05

14.11 €

1 20 jours 4016120--Blackcylindrical0.036

7.03 €

1 4 jours 421470-noneWhitecrowned0.046

7.76 €

1 4 jours 4228110-noneWhitecrowned0.052

7.49 €

1 4 jours 4238130-noneWhitecrowned0.056

7.27 €

1 4 jours 501580-noneWhitecrowned0.042

2.97 €

1 4 jours 501580-noneWhitecylindrical0.052

9.99 €

1 5 jours 5525150-noneWhitecrowned0.07

17.96 €

1 4 jours 6030350Steel-Whitecylindrical0.144

9.99 €

1 4 jours 8020175-noneWhitecrowned0.126

11.61 €

1 20 jours 8020310-noneWhitecylindrical0.142

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Ball-bearing Tread material Polyamide Min. temperature resistance(° C) -25
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique