Locking rollers with PA6 wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FSR-050-1
FSR-1000-1
FSR-1000-3
FSR-1300-1
FSR-1300-3
FSR-1800-3
FSR-300-1
FSR-300-3
FSR-600-1
FSR-600-3
FSR-RF-600-3
FSR-RF-800-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Mounting type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Rim material Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Housing design Tread type Bearing shell type Stop screw adjustable Stop Type Weight
(kg)

22.56 €

1 4 jours --4218357150Back hole IGM8x12-Die-cast aluminum-Painted-1Polyamide-none-cylindrical---0.38

50.96 €

1 4 jours --723454012090Back hole IGM16x16-Cast iron-Painted-1Polyamide-none-cylindrical---1.58

50.97 €

1 7 jours 9595723154012090Mounting plate70-70Painted111Polyamide-none-----1.76

74.34 €

1 4 jours --723467012189.5Back hole IGM16x16-Cast iron-Painted-1Polyamide-none-cylindrical---1.56

60.57 €

1 4 jours 9595723167012189.5Mounting plate70-70Painted111Polyamide-none-cylindrical---1.92

112.76 €

1 4 jours 10010092541000-115Mounting plate70-70-13-Polyamide-------3.564

28.41 €

1 4 jours --50251708360Back hole IGM12x15-Die-cast aluminum-Painted-1Polyamide-none-cylindrical---0.6

28.41 €

1 4 jours 737350221708436.5Mounting plate58Die-cast aluminum58Painted6.51Polyamide65nonecastcrownednot hardenedYeswheel lock0.66

43.03 €

1 4 jours --633334010246Back hole IGM12x15-Die-cast aluminum-Painted-1Polyamide-none-cylindrical---1.12

43.03 €

1 4 jours 9090632934010246Mounting plate70Die-cast aluminum70Painted91Polyamide-none-cylindrical---1.26

53.43 €

1 4 jours 909060555409025-70Die-cast aluminum70Painted9.51--nonecastcylindrical---0.98

59.45 €

1 4 jours 9090755567010825-70Cast iron70Painted9.51--none-cylindrical---1.34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Bearing Tread color Black

Assistance technique