Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IV-PUBK-080-K-1 |
L-IV-PUBK-100-K-1 |
L-IV-PUBK-125-K-1 |
L-IV-PUBK-160-K-1 |
L-IV-PUBK-200-K-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.48 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 100 | 108 | 32 | 72 | 0.5 | ||
21.63 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 130 | 128 | 32 | 82 | 0.6 | ||
23.99 € | 1 | 5 jours | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | 94.5 | 0.85 | ||
46.57 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 270 | 197 | 52 | 132 | 1.7 | ||
53.07 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | 149 | 2.1 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Bolt hole Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Polyamide | Tread material | Polyurethane | Housing classification | Stainless steel standard series IV |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles