Stainless steel swivel castor with back hole attachment and double stop, polyurethane wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IV-PUBK-080-K-1-DSN
L-IV-PUBK-100-K-1-DSN
L-IV-PUBK-125-K-1-DSN
L-IV-PUBK-160-K-1-DSN
L-IV-PUBK-200-K-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

28.02 €

1 5 jours 8030100108321110.6

29.80 €

1 5 jours 10030130128321110.75

32.88 €

1 5 jours 1253513015532-0.95

61.72 €

1 5 jours 16040270197521501.9

70.57 €

1 5 jours 20050270240491502.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Bolt hole Ø(mm) 12
Rim material Polyamide Tread material Polyurethane Stop Type DS-N (double stop in the wake)
Housing classification Stainless steel standard series IV

Assistance technique