Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-AV-TPGK-050-G-1
Référence pièce
|
---|
L-AV-TPGK-050-G-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing material RR | Surface coating | Bolt hole Ø (mm) | Number of wheels [piece] | Clevis bearing type | Clevis connection | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing design | Clevis bearing seal | Tread type | Bearing shell type | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | 40 | 70 | 26 | Bearing | Stainless Steel | - | 12 | 1 | - | - | - | none | - | without gasket ring | cylindrical | - | Stainless steel apparatus castors AV | 0.138 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Rim material | Polypropylene |
---|---|---|---|---|---|
Tread material | Thermoplastic |
Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel swivel castor with back hole and thermoplastic wheel, le numéro d'article est le suivant: L-AV-TPGK-050-G-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-AV-TPGK-050-G-1.
Configurer
Propriétés de base
Surface coating
Clevis bearing type
Clevis connection
Swivel Radius(mm)
Housing design
Bearing shell type
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Housing material RR
Bolt hole Ø(mm)
Number of wheels [piece]
electrically conductive
Clevis bearing seal
Tread type
Housing classification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-AV-TPGK-075-G-1 |
L-AV-TPGK-100-G-1 |
L-IV-TPBK-080-K-1 |
L-IV-TPBK-100-K-1 |
L-IV-TPBK-125-K-1 |
L-IV-TPBK-160-K-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing material RR | Surface coating | Bolt hole Ø (mm) | Number of wheels [piece] | Clevis bearing type | Clevis connection | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing design | Clevis bearing seal | Tread type | Bearing shell type | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.39 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 60 | 101 | 25 | Bearing | Stainless Steel | Without | 12 | 1 | Clevis with double ball bearing | riveted | - | none | drawn | without gasket ring | cylindrical | not hardened | Stainless steel apparatus castors AV | 0.198 | ||
21.81 € | 1 | 4 jours | 100 | 32 | 80 | 133 | 35 | Bearing | Stainless Steel | Without | 12 | 1 | - | - | - | none | drawn | without gasket ring | crowned | not hardened | Stainless steel apparatus castors AV | 0.376 | ||
18.83 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 80 | 108 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | - | 72 | none | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.42 | ||
19.75 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 90 | 128 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.48 | ||
21.67 € | 1 | 5 jours | 125 | 35 | 100 | 155 | 32 | - | - | - | 12 | - | - | - | 94.5 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.58 | ||
42.85 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 180 | 197 | 52 | - | - | - | 12 | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 1.25 |