Stainless steel swivel castor with back hole and polypropylene wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IV-PPBL-080-K-1
L-IV-PPBL-100-K-1
L-IV-PPBL-125-K-1
L-IV-PPBL-160-K-1
L-IV-PPBL-200-K-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt hole Ø
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

18.84 €

1 5 jours 80301301083212720.43

19.40 €

1 5 jours 100301301283212820.47

21.36 €

1 5 jours 12535130155321294.50.57

41.23 €

1 5 jours 160402701975212.51321.2

45.14 €

1 5 jours 200502702404912.51491.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Rim material Polypropylene
Tread material Polypropylene electrically conductive none Housing classification Stainless steel standard series IV

Assistance technique