Stainless steel swivel castor with back hole and polyamide wheel

Stainless steel swivel castor with back hole and polyamide wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IV-PALB-080-G-1
L-IV-PALB-100-G-1
L-IV-PALB-125-G-1
L-IV-PALB-200-G-1
L-IV-PALK-080-R-1-EC
L-IV-PALK-125-R-1-EC
L-IV-PALZ-160-G-1
L-IV-PAM-150-K-1-EC
L-IV-PAM-200-K-1-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Bolt hole Ø
(mm)
Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

16.14 €

1 5 jours 803013010832-1272none--0.395

17.72 €

1 5 jours 1003513012832-1282none--0.45

21.68 €

1 5 jours 1253513015532-1294.5none--0.65

40.02 €

1 5 jours 2005027024049-12.5149none--1.7

24.16 €

1 5 jours 803513010832Roller bearing1272electrically conductive-20900.38

36.69 €

1 5 jours 1253713015532Roller bearing1294.5electrically conductive-20900.89

36.79 €

1 4 jours 1604027019752-12132none--1.2

95.28 €

1 5 jours 1504527019252Ball-bearing12132electrically conductive-20901.54

122.94 €

1 5 jours 2005027024549Ball-bearing12-electrically conductive-20902.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Rim material Polyamide
Tread material Polyamide Housing classification Stainless steel standard series IV

Assistance technique