Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IV-PPBL-125-K-1-DSN
Référence pièce
|
---|
L-IV-PPBL-125-K-1-DSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Clevis bearing type | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Stop Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 1 | 5 jours | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | 12 | - | Polypropylene | Polypropylene | - | none | - | 0.7 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Housing classification | Stainless steel standard series IV |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel swivel castor with back hole and double stop, le numéro d'article est le suivant: L-IV-PPBL-125-K-1-DSN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IV-PPBL-125-K-1-DSN.
Configurer
Propriétés de base
Clevis bearing type
Swivel Radius(mm)
Stop Type
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt hole Ø(mm)
Rim material
Tread material
electrically conductive
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-IV-PALB-200-G-1-DSN |
L-IV-PALZ-160-G-1-DSN |
L-IV-PPBL-080-K-1-DSN |
L-IV-PPBL-160-K-1-DSN |
L-IV-PPBL-200-K-1-DSN |
L-IV-TPBK-080-K-1-DSN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Clevis bearing type | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Stop Type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.22 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | 12.5 | Clevis with double ball bearing | Polyamide | Polyamide | 150 | none | - | 1.79 | ||
51.93 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 270 | 197 | 52 | 12 | - | Polyamide | Polyamide | 150 | none | - | 1.36 | ||
26.15 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 130 | 108 | 32 | 12 | - | Polypropylene | Polypropylene | 111 | none | - | 0.6 | ||
56.37 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 270 | 197 | 52 | 12.5 | - | Polypropylene | Polypropylene | 150 | none | - | 1.45 | ||
62.64 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | 12.5 | - | Polypropylene | Polypropylene | 150 | none | - | 1.8 | ||
26.99 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 80 | 108 | 32 | 12 | - | Polypropylene | Thermoplastic | 111 | - | DS-N (double stop in the wake) | 0.55 |