Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IV-PUBK-160-K-3
Référence pièce
|
---|
L-IV-PUBK-160-K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.21 € | 1 | 4 jours | 130 | 106 | 160 | 40 | 250 | 197 | 52 | IV (LF/BF) | 105 | Stainless Steel | 80 | 11 | 132 | - | Stainless steel standard series IV | - | - | 1.8 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball bearing VA |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Polyamide | Tread material | Polyurethane | Tread color | Blue |
Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel swivel castor with polyurethane wheel, le numéro d'article est le suivant: L-IV-PUBK-160-K-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IV-PUBK-160-K-3.
Configurer
Propriétés de base
electrically conductive
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Housing material RR
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Housing classification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-IV-PUBK-080-K-3 |
L-IV-PUBK-100-K-3 |
L-IV-PUBK-125-K-3 |
L-IV-PUBK-200-K-3 |
L-MV-PUZK-080-K-3 |
L-MV-PUZK-100-K-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.13 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 80 | 30 | 100 | 108 | 32 | IV (LF/BF) | 80 | Stainless Steel | 60 | 9 | 72 | - | Stainless steel standard series IV | - | - | 0.55 | ||
21.52 € | 1 | 4 jours | 100 | 80 | 100 | 30 | 130 | 128 | 32 | IV (LF/BF) | 80 | Stainless Steel | 60 | 9 | 82 | - | Stainless steel standard series IV | - | - | 0.65 | ||
23.25 € | 1 | 4 jours | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | IV (LF/BF) | 80 | Stainless Steel | 60 | 9 | 94.5 | none | Stainless steel standard series IV | - | - | 0.87 | ||
55.64 € | 1 | 5 jours | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | IV (LF/BF) | 105 | Stainless Steel | 80 | 11 | 149 | - | Stainless steel standard series IV | - | - | 2.1 | ||
59.08 € | 1 | 5 jours | 100 | 84 | 80 | 35 | 150 | 108 | 47 | MV (LNC/BNC) | 80 | - | 60 | 9 | 87 | none | Heavy stainless steel MV series | -20 | 80 | 0.754 | ||
60.98 € | 1 | 5 jours | 100 | 84 | 100 | 35 | 200 | 128 | 47 | MV (LNC/BNC) | 80 | - | 60 | 9 | 97 | none | Heavy stainless steel MV series | -20 | 80 | 0.904 |