Stainless steel swivel castor with polyamide wheel

Stainless steel swivel castor with polyamide wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HV-PAM-125-K-3
L-HV-PAM-125-K-3-DSV
L-HV-PAM-150-K-3
L-HV-PAM-150-K-3-DSV
L-HV-PAM-200-K-3
L-HV-PAM-200-K-3-DSV
L-IV-PALB-080-G-3
L-IV-PALB-100-G-3
L-IV-PALB-125-G-3
L-IV-PALB-125-G-3-GP
L-IV-PALB-200-G-3
L-IV-PALK-080-R-3-EC
L-IV-PALK-100-R-3-EC
L-IV-PALK-125-R-3-EC
L-IV-PALZ-160-G-3
L-IV-PAM-150-K-3-EC
L-IV-PAM-200-K-3-EC
L-MV-PAM-080-K-3
L-MV-PAM-100-K-3
L-MV-PAM-125-K-3
L-MV-PAM-150-K-3
L-MV-PAM-200-K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Rim material Tread material Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Housing classification Weight
(kg)

143.13 €

1 5 jours 1401101254040017845--10580----107.5-Heavy stainless steel series HV3.2

180.45 €

1 5 jours 1401101254040017845--10580----129-Heavy stainless steel series HV3.6

157.02 €

1 5 jours 1401101504570021152--10580------Heavy stainless steel series HV3.7

204.56 €

1 5 jours 1411111504570021154.5--10580----130-Heavy stainless steel series HV4.1

167.11 €

1 5 jours 14011020050100025058--10580------Heavy stainless steel series HV4.35

215.29 €

1 5 jours 14011020050100025060.5--10580----160.5-Heavy stainless steel series HV4.75

15.79 €

1 5 jours 10080803313010832-IV (LF/BF)8060----72-Stainless steel standard series IV0.5

17.72 €

1 5 jours 100801003513012832-IV (LF/BF)8060----82-Stainless steel standard series IV0.54

21.23 €

1 4 jours 100801253513015532-IV (LF/BF)8060----94.5-Stainless steel standard series IV0.75

39.68 €

1 5 jours 1341101253620016047-IV (LF/BF)10580----109.5-Stainless steel standard series IV1.24

42.33 €

1 5 jours 1301062005027024049-IV (LF/BF)10580----149-Stainless steel standard series IV1.8

23.72 €

1 5 jours 10080803013010832-IV (LF/BF)80608-PolyamidePolyamide72electrically conductiveStainless steel standard series IV0.6

29.91 €

1 5 jours 100801003513012832-IV (LF/BF)80608-PolyamidePolyamide82electrically conductiveStainless steel standard series IV0.65

36.65 €

1 4 jours 100801254013015532-IV (LF/BF)806010-PolyamidePolyamide94.5electrically conductiveStainless steel standard series IV0.89

38.37 €

1 5 jours 1301061604027019752-IV (LF/BF)10580----132-Stainless steel standard series IV1.28

96.93 €

1 5 jours 1301061504527019552-IV (LF/BF)1058012-PolyamidePolyamide132electrically conductiveStainless steel standard series IV1.92

125.53 €

1 5 jours 1301062005027024549Ball-bearingIV (LF/BF)10580121PolyamidePolyamide149electrically conductiveStainless steel standard series IV2.22

55.89 €

1 4 jours 10084803520010847--8060----87-Heavy stainless steel MV series0.73

57.38 €

1 5 jours 100841003530012847--8060----97-Heavy stainless steel MV series0.88

66.34 €

1 5 jours 100841254030015652--8060----114.5-Heavy stainless steel MV series1.15

105.08 €

1 5 jours 1321101504570019560--10580----135-Heavy stainless steel MV series2.52

112.56 €

1 5 jours 1321102005070024359--10580----159-Heavy stainless steel MV series2.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Assistance technique