Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-HV-PAM-125-K-3-DSV
Référence pièce
|
---|
L-HV-PAM-125-K-3-DSV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.45 € | 1 | 5 jours | 140 | 110 | 125 | 40 | 400 | 178 | 45 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 129 | - | Heavy stainless steel series HV | 3.6 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel swivel castor with polyamide wheel, le numéro d'article est le suivant: L-HV-PAM-125-K-3-DSV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-HV-PAM-125-K-3-DSV.
Configurer
Propriétés de base
Wheel bearing
Housing Series Type
Screw hole(mm)
Number of wheels [piece]
Rim material
Tread material
electrically conductive
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Swivel Radius(mm)
Housing classification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-HV-PAM-125-K-3 |
L-HV-PAM-150-K-3 |
L-HV-PAM-150-K-3-DSV |
L-HV-PAM-200-K-3 |
L-HV-PAM-200-K-3-DSV |
L-IV-PALB-080-G-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.13 € | 1 | 5 jours | 140 | 110 | 125 | 40 | 400 | 178 | 45 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 107.5 | - | Heavy stainless steel series HV | 3.2 | ||
157.02 € | 1 | 5 jours | 140 | 110 | 150 | 45 | 700 | 211 | 52 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 3.7 | ||
204.56 € | 1 | 5 jours | 141 | 111 | 150 | 45 | 700 | 211 | 54.5 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 130 | - | Heavy stainless steel series HV | 4.1 | ||
167.11 € | 1 | 5 jours | 140 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 58 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 4.35 | ||
215.29 € | 1 | 5 jours | 140 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 60.5 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 160.5 | - | Heavy stainless steel series HV | 4.75 | ||
15.79 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 80 | 33 | 130 | 108 | 32 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | 72 | - | Stainless steel standard series IV | 0.5 |