Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IV-PAM-150-K-3-EC
Référence pièce
|
---|
L-IV-PAM-150-K-3-EC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.93 € | 1 | 5 jours | 130 | 106 | 150 | 45 | 270 | 195 | 52 | - | IV (LF/BF) | 105 | 80 | 12 | - | Polyamide | Polyamide | 132 | electrically conductive | Stainless steel standard series IV | 1.92 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel swivel castor with polyamide wheel, le numéro d'article est le suivant: L-IV-PAM-150-K-3-EC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IV-PAM-150-K-3-EC.
Configurer
Propriétés de base
Wheel bearing
Number of wheels [piece]
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Rim material
Tread material
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Housing classification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-HV-PAM-150-K-3-DSV |
L-HV-PAM-200-K-3 |
L-HV-PAM-200-K-3-DSV |
L-IV-PAM-200-K-3-EC |
L-MV-PAM-080-K-3 |
L-MV-PAM-100-K-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.56 € | 1 | 5 jours | 141 | 111 | 150 | 45 | 700 | 211 | 54.5 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 130 | - | Heavy stainless steel series HV | 4.1 | ||
167.11 € | 1 | 5 jours | 140 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 58 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 4.35 | ||
215.29 € | 1 | 5 jours | 140 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 250 | 60.5 | - | - | 105 | 80 | - | - | - | - | 160.5 | - | Heavy stainless steel series HV | 4.75 | ||
125.53 € | 1 | 5 jours | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 245 | 49 | Ball-bearing | IV (LF/BF) | 105 | 80 | 12 | 1 | Polyamide | Polyamide | 149 | electrically conductive | Stainless steel standard series IV | 2.22 | ||
55.89 € | 1 | 4 jours | 100 | 84 | 80 | 35 | 200 | 108 | 47 | - | - | 80 | 60 | - | - | - | - | 87 | - | Heavy stainless steel MV series | 0.73 | ||
57.38 € | 1 | 5 jours | 100 | 84 | 100 | 35 | 300 | 128 | 47 | - | - | 80 | 60 | - | - | - | - | 97 | - | Heavy stainless steel MV series | 0.88 |