Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-AV-PAA-050-G-3 |
L-AV-PAA-075-G-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 40 | 70 | 25 | 0.12 | ||
13.05 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 60 | 101 | 26 | 0.18 |
Loading...
Plate length(mm) | 60 | Plate width(mm) | 60 | Rolls and case type | Steering housing |
---|---|---|---|---|---|
Mounting type | Mounting plate | Bolt Hole Length(mm) | 45 | Bolt hole width(mm) | 45 |
Housing classification | Stainless steel apparatus castors AV |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles