Stainless steel swivel castor with heat resistant rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IV-HGK-100-G-3-ROT
L-IV-HGK-125-G-3-ROT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

48.75 €

1 5 jours 10060128820.8

63.07 €

1 5 jours 1258015594.51.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 100 Plate width(mm) 80 Wheel width(mm) 30
Discharge swivel castor(mm) 32 Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Bearing Housing Series Type IV (LF/BF) Bolt Hole Length(mm) 80
Housing material RR Stainless Steel Bolt hole width(mm) 60 Surface coating Stainless Steel
Screw hole(mm) 9 Number of wheels [piece] 1 Rim material Plastic
Tread material Solid rubber heat resistant electrically conductive none Tread color Red
Housing classification Stainless steel standard series IV Min. temperature resistance(° C) -40 Max. temperature resistance(° C) 250

Assistance technique