Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-AV-TPGK-050-G-1-DSN |
L-AV-TPGK-075-G-1-DSN |
L-AV-TPGK-100-G-1-DSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Surface coating | Swivel Radius (mm) | Housing design | Bearing shell type | Stop screw adjustable | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | 40 | 70 | 26 | Without | 83 | drawn | not hardened | No | 0.16 | ||
17.33 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 60 | 101 | 26 | - | - | - | - | - | 0.25 | ||
31.99 € | 1 | 4 jours | 100 | 32 | 80 | 133 | 35 | Without | 130 | drawn | not hardened | No | 0.45 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Stainless Steel | Bolt hole Ø(mm) | 12 | Number of wheels [piece] | 1 |
Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic | electrically conductive | none |
Tread type | cylindrical | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Stainless steel apparatus castors AV |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Surface coating
Swivel Radius(mm)
Housing design
Bearing shell type
Stop screw adjustable
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles