Stainless steel swivel castor with double stop and bolt hole, heat-resistant wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IV-HGK-100-G-1-DSN-ROT
L-IV-HGK-125-G-1-DSN-ROT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Swivel Radius
(mm)

55.89 €

1 5 jours 10060128111

70.46 €

1 5 jours 12580155-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel width(mm) 30 Discharge swivel castor(mm) 32 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing Bolt hole Ø(mm) 12
Rim material Plastic Tread material Solid rubber heat resistant Housing classification Stainless steel standard series IV

Assistance technique