Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IV-PUBK-200-K-3-DSN
Référence pièce
|
---|
L-IV-PUBK-200-K-3-DSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.38 € | 1 | 5 jours | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | 105 | 80 | 11 | 153 | - | 2.45 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball bearing VA |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IV (LF/BF) | Housing material RR | Stainless Steel | Rim material | Polyamide |
Tread material | Polyurethane | Tread color | Blue | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) |
Housing classification | Stainless steel standard series IV |
Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel swivel castor with double stop and polyurethane wheel, le numéro d'article est le suivant: L-IV-PUBK-200-K-3-DSN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IV-PUBK-200-K-3-DSN.
Configurer
Propriétés de base
electrically conductive
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-IV-PUBK-080-K-3-DSN |
L-IV-PUBK-100-K-3-DSN |
L-IV-PUBK-125-K-3-DSN |
L-IV-PUBK-160-K-3-DSN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.39 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 80 | 30 | 100 | 108 | 32 | 80 | 60 | 9 | 110 | - | 0.7 | ||
29.81 € | 1 | 4 jours | 100 | 80 | 100 | 30 | 130 | 128 | 32 | 80 | 60 | 9 | 110 | - | 0.8 | ||
33.98 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | 80 | 60 | 9 | 114 | none | 1.1 | ||
64.02 € | 1 | 4 jours | 130 | 106 | 160 | 40 | 250 | 197 | 52 | 105 | 80 | 11 | 150 | - | 2 |