Stainless steel swivel castor with double stop and polyamide wheel

Stainless steel swivel castor with double stop and polyamide wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IV-PALB-080-G-3-DSN
L-IV-PALB-100-G-3-DSN
L-IV-PALB-125-G-3-DSN
L-IV-PALB-125-G-3-DSN-GP
L-IV-PALB-200-G-3-DSN
L-IV-PALZ-160-G-3-DSN
L-MV-PAM-080-K-3-DSN
L-MV-PAM-100-K-3-DSN
L-MV-PAM-125-K-3-DSN
L-MV-PAM-150-K-3-DSN
L-MV-PAM-200-K-3-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

24.82 €

1 5 jours 100808033130108328060110Stainless steel standard series IV0.57

26.03 €

1 5 jours 1008010035130128328060110Stainless steel standard series IV0.624

31.05 €

1 4 jours 1008012535130155328060117Stainless steel standard series IV0.83

86.42 €

1 5 jours 135110125362001604610580141Stainless steel standard series IV1.45

60.03 €

1 5 jours 130106200502702404910580153Stainless steel standard series IV1.95

54.36 €

1 5 jours 130106160402701975210580151Stainless steel standard series IV1.5

65.02 €

1 5 jours 100848035200108478060111Heavy stainless steel MV series0.856

66.51 €

1 5 jours 1008410035300128478060113Heavy stainless steel MV series1.002

78.77 €

1 4 jours 1008412540300156518060128Heavy stainless steel MV series1.302

131.05 €

1 5 jours 132110150457001956010580157Heavy stainless steel MV series2.784

138.38 €

1 5 jours 132110200507002435910580159Heavy stainless steel MV series3.28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Assistance technique