Stainless Steel leadership

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF-230I-30
CF-230I-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Surface coating Weight
(kg)

27.15 €

1 4 jours 304375Without0.174

37.28 €

1 4 jours 405680-0.254

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel bearing Bearing Tread material Polyamide electrically conductive none
Tread color White Tread type cylindrical Min. temperature resistance(° C) -25
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique