Stainless steel fixed castor, approx. 85 ° Shore A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IV-TPBK-080-K
B-IV-TPBK-100-K
B-IV-TPBK-125-K
B-IV-TPBK-160-K
B-IV-TPBK-200-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

13.58 €

1 5 jours 1008080308010880609none0.45

14.74 €

1 5 jours 10080100309012880609none0.5

16.23 €

1 4 jours 100801253510015580609none0.534

36.29 €

1 5 jours 130106160401801971058011-1.2

42.28 €

1 5 jours 130106200502202401058011-1.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing Series Type IV (LF/BF)
Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic Housing classification Stainless steel standard series IV

Assistance technique