Stainless steel fixed castor with polyurethane wheel, polyamide rim

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-MV-PUZK-080-K
B-MV-PUZK-100-K
B-MV-PUZK-125-K
B-MV-PUZK-150-K
B-MV-PUZK-200-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Weight
(kg)

29.21 €

1 4 jours 100848035150108806090.7

31.27 €

1 5 jours 1008410035200128806090.85

46.73 €

1 5 jours 1008412540250156806091.15

71.85 €

1 5 jours 1321101504540019510580122.2

76.73 €

1 5 jours 1321102005050024310580122.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball bearing VA
Housing Series Type MV (LNC/BNC) Rim material Polyamide Tread material Polyurethane
electrically conductive none Tread color Blue Housing classification Heavy stainless steel MV series
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique