Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-IV-PALK-100-R-3-EC
Référence pièce
|
---|
B-IV-PALK-100-R-3-EC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 100 | 35 | 130 | 128 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | 8 | - | Polyamide | Polyamide | electrically conductive | Stainless steel standard series IV | 0.45 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel fixed castor with polyamide wheel, le numéro d'article est le suivant: B-IV-PALK-100-R-3-EC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-IV-PALK-100-R-3-EC.
Configurer
Propriétés de base
Wheel bearing
Number of wheels [piece]
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Rim material
Tread material
electrically conductive
Housing classification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-IV-PALB-080-G |
B-IV-PALB-100-G |
B-IV-PALB-125-G |
B-IV-PALK-125-R-3-EC |
B-IV-PALZ-160-G |
B-IV-PAM-150-K-EC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 80 | 33 | 130 | 108 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.42 | ||
12.48 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 100 | 35 | 130 | 128 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.5 | ||
18.30 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.7 | ||
30.44 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 125 | 40 | 130 | 155 | - | IV (LF/BF) | 80 | 60 | 10 | - | Polyamide | Polyamide | electrically conductive | Stainless steel standard series IV | 0.55 | ||
30.18 € | 1 | 5 jours | 130 | 106 | 160 | 40 | 270 | 197 | Bearing | IV (LF/BF) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 1.02 | ||
88.73 € | 1 | 4 jours | 130 | 106 | 150 | 45 | 270 | 195 | - | - | 105 | 80 | 12 | - | Polyamide | Polyamide | electrically conductive | Stainless steel standard series IV | 1.6 |