Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-HV-PAM-200-K
Référence pièce
|
---|
B-HV-PAM-200-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.26 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 250 | - | HV (RLP/RBP) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 3.75 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Stainless steel fixed castor with polyamide wheel, le numéro d'article est le suivant: B-HV-PAM-200-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-HV-PAM-200-K.
Configurer
Propriétés de base
Wheel bearing
Screw hole(mm)
Number of wheels [piece]
Rim material
Tread material
electrically conductive
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Housing classification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-HV-PAM-125-K |
B-HV-PAM-150-K |
B-IV-PALB-080-G |
B-IV-PALB-100-G |
B-IV-PALB-125-G |
B-IV-PALB-125-G-GP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.87 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 125 | 40 | 400 | 178 | - | HV (RLP/RBP) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 2.76 | ||
102.20 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 150 | 45 | 700 | 211 | - | HV (RLP/RBP) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 3.3 | ||
10.72 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 80 | 33 | 130 | 108 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.42 | ||
12.48 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 100 | 35 | 130 | 128 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.5 | ||
18.30 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.7 | ||
27.12 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 125 | 36 | 200 | 160 | Bearing | IV (LF/BF) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.75 |