Double heavy duty castor with polyurethane wheel, approx. 92 ° Shore A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-HD-PUZG-125-K
B-HD-PUZG-150-K
B-HD-PUZG-200-K
B-HD-PUZG-250-K
B-HD-PUZG-300-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
electrically conductive Housing design Tread type Weight
(kg)

115.52 €

1 20 jours 17514012535500177140105Painted13noneweldedcylindrical5.4

140.19 €

1 5 jours 170170150401000210130130-13----

153.97 €

1 4 jours 200200200502200270160160-17----

302.04 €

1 5 jours 230230250602800320190190-19----

340.41 €

1 5 jours 230230300704000375190190-19---36.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HD-DLR/DBR Housing material RR Steel Rim material Molding
Tread material Polyurethane Tread color Orange Housing classification Heavy Duty Double Rollers HD

Assistance technique