Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-HD-PAH-125-K-3 |
L-HD-PAH-150-K-3 |
L-HD-PAH-200-K-3 |
L-HD-PAH-250-K-3 |
L-HD-PAH-300-K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Housing design | Clevis bearing seal | Tread type | Bearing shell type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.53 € | 1 | 4 jours | 170 | 140 | 125 | 35 | 500 | 177 | 50 | 140 | 105 | Painted | 13 | 2 | welded | without gasket ring | cylindrical | hardened | 5.4 | ||
313.23 € | 1 | 5 jours | 170 | 170 | 150 | 40 | 1000 | 210 | 60 | 130 | 130 | - | 13 | - | - | - | - | - | 7.7 | ||
220.05 € | 1 | 5 jours | 200 | 200 | 200 | 50 | 2200 | 270 | 70 | 160 | 160 | - | 17 | - | - | - | - | - | 12.9 | ||
489.27 € | 1 | 5 jours | 230 | 230 | 250 | 60 | 2800 | 350 | 80 | 190 | 190 | - | 19 | - | - | - | - | - | 22.4 | ||
435.08 € | 1 | 5 jours | 230 | 230 | 300 | 60 | 4000 | 375 | 80 | 190 | 190 | - | 19 | - | - | - | - | - | 22.8 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | HD-DLR/DBR | Housing material RR | Steel | Rim material | Polyamide |
Tread material | Polyamide | electrically conductive | none | Tread color | White |
Housing classification | Heavy Duty Double Rollers HD |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Surface coating
Screw hole(mm)
Number of wheels [piece]
Housing design
Clevis bearing seal
Tread type
Bearing shell type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles