Double heavy duty fixed castor with polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-HD-PAH-125-K
B-HD-PAH-150-K
B-HD-PAH-200-K
B-HD-PAH-250-K
B-HD-PAH-300-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Housing design Tread type Weight
(kg)

94.91 €

1 20 jours 17514012535500177140105Painted132weldedcylindrical4.5

204.44 €

1 5 jours 170170150401000210130130Painted132weldedcylindrical6.55

130.01 €

1 5 jours 200200200502200270160160-172--11.6

286.44 €

1 5 jours 230230250602800350190190-19---18.7

226.46 €

1 5 jours 230230300604000375190190-19---19.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HD-DLR/DBR Housing material RR Steel Rim material Polyamide
Tread material Polyamide electrically conductive none Tread color White
Housing classification Heavy Duty Double Rollers HD

Assistance technique