Fixed caster with elastic wheel, alloy rim with ball bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IHB-EGA-080-K-3
B-IHB-EGA-100-K-3
B-IHB-EGA-125-K-3
B-IHB-EGA-160-K-3
B-IHB-EGA-200-K-3
B-IHB-EGA-250-K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)

17.09 €

1 5 jours 100858038806092.5

15.11 €

1 5 jours 1008510040806092.5

26.02 €

1 4 jours 136118125401058012.54

33.40 €

1 5 jours 136118160501058012.54

41.99 €

1 5 jours 136118200501058012.54

61.02 €

1 5 jours 136118250501058012.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate

Assistance technique