Fixed caster with solid rubber wheel

Fixed caster with solid rubber wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IK-SGS-125-R-EC-GP
B-IK-SGS-250-R
B-IK-SGS-250-R-EC
B-IL-SGS-080-R-EC
B-IL-SGS-125-R-EC
B-IL-SGS-160-R-EC
B-IL-SGS-200-R-EC
B-IS-SGS-080-R
B-IS-SGS-100-R
B-IS-SGS-125-R
B-IS-SGS-125-R-GP
B-IS-SGS-140-R
B-IS-SGS-160-R
B-IS-SGS-180-R
B-IS-SGS-200-R
B-IS-SGS-225-R
B-IS-SGS-280-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] electrically conductive Tread type Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

13.11 €

1 4 jours 13511412538100155-105-80--11-electrically conductive-801.1

33.78 €

1 5 jours 13511425060295290IS (LI/BI)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized111nonecrowned604.51

49.05 €

1 4 jours 13511425060295290-105-75--11-electrically conductive-805.24

6.94 €

1 5 jours 10080803050100IL (LCW/BCW)80-60--9-electrically conductive-800.52

11.27 €

1 5 jours 1008012538100155IL (LCW/BCW)80-60--9-electrically conductive-800.92

19.61 €

1 5 jours 13511416040135190IL (LCW/BCW)105-75--11-electrically conductive-801.7

23.56 €

1 5 jours 13511420050205235IL (LCW/BCW)105-75--11-electrically conductive-802.5

6.08 €

1 4 jours 10287802550100IS (LI/BI)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized91nonecrowned600.46

6.02 €

1 4 jours 102871003070125IS (LI/BI)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized91nonecrowned600.6

10.05 €

1 4 jours 1028712538100155IS (LI/BI)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized91nonecrowned601.2

12.52 €

1 5 jours 13511412538100155IS (LI/BI)105Steel galvanized77Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized111nonecrowned601.4

9.33 €

1 4 jours 1158514037120173IS (LI/BI)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized91nonecrowned601.6

16.57 €

1 4 jours 13511416040135190IS (LI/BI)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized111nonecrowned601.85

17.48 €

1 5 jours 13511418050170210IS (LI/BI)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized111nonecrowned602.34

21.99 €

1 4 jours 13511420050205235IS (LI/BI)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized111nonecrowned602.9

21.62 €

1 20 jours 15011022555250250IS (LI/BI)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized111nonecrowned603.31

47.03 €

1 4 jours 19516028070385320IS (LI/BI)160Steel galvanized120Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized141nonecrowned607.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber Tread color Black
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20

Assistance technique