Castor with thermoplastic wheel

Castor with thermoplastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IL-TPBK-080-K
B-IL-TPBK-080-K-EC
B-IL-TPBK-100-K
B-IL-TPBK-100-K-EC
B-IL-TPBK-125-K
B-IL-TPBK-125-K-EC
B-IL-TPBK-160-K
B-IL-TPBK-160-K-EC
B-IL-TPBK-200-K
B-IL-TPBK-200-K-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] electrically conductive fork strength
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

6.65 €

1 4 jours 10080803080100IL (LCW/BCW)8060galvanized921none2608.1430.39

14.48 €

1 5 jours 10080803080100-8060-9--electrically conductive----0.5

6.83 €

1 4 jours 100801003090125IL (LCW/BCW)8060galvanized92.51none2.5758.1430.476

17.74 €

1 4 jours 100801003090125-8060-9--electrically conductive----0.55

8.44 €

1 4 jours 1008012535110155IL (LCW/BCW)8060galvanized931none392.58.1530.696

25.18 €

1 4 jours 1008012535110155-8060-9--electrically conductive----0.77

17.81 €

1 4 jours 13511216040180190IL (LCW/BCW)10580galvanized1131none311012.1631.36

37.29 €

1 5 jours 13511016040180190-10580-11--electrically conductive----1.6

23.01 €

1 4 jours 13511220047220235IL (LCW/BCW)10580galvanized1131none313512.1631.81

55.47 €

1 5 jours 13511020047220235-10580-11--electrically conductive----2.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
Tread color Grey Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique