Fixed caster with super-elastic wheel, on sheet steel care, 3-component tires

Fixed caster with super-elastic wheel, on sheet steel care, 3-component tires

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-HB-SEV-3.00-4-K-GP
B-IP-SEV-3.00-4-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
overall height
(mm)
Mounting type Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing

186.13 €

1 5 jours 175140305Mounting plate-HB (LP/BP)140-105-

157.67 €

1 5 jours 230125293-Ball-bearingIP (LL/LB (air)190Steel galvanized75Heavy steel welded construction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel diameter(Ø) 250 Wheel width(mm) 85 Load capacity dynamic(kg) 260
Rolls and case type Fixed bracket Screw hole(mm) 15 Rim material Galvanized steel sheet
Tread material Elastic rubber Housing classification Heavy load series HL

Assistance technique