Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-IS-LRS1-185-R-GRAU
Plate length(mm) | 135 | Plate width(mm) | 114 | Wheel diameter(Ø) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel width(mm) | 45 | Load capacity dynamic(kg) | 50 | overall height(mm) | 210 |
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
Housing Series Type | IS (LI/BI) | Bolt Hole Length(mm) | 105 | Housing material RR | Steel galvanized |
Bolt hole width(mm) | 80 | Material Description Housing | Sheet steel housing, galvanized | Surface coating | galvanized |
Screw hole(mm) | 11 | Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Sheet steel, painted |
Tread material | Pneumatic tires | electrically conductive | none | Housing design | drawn |
Tread color | Grey | Tread type | crowned | Housing classification | Standard housing IL |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 50 | Weight(kg) | 2.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Fixed caster with pneumatic wheel, sheet steel housing, with sheet steel rim, le numéro d'article est le suivant: B-IS-LRS1-185-R-GRAU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-IS-LRS1-185-R-GRAU.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles