Fixed caster with pneumatic wheel, sheet steel rim

Fixed caster with pneumatic wheel, sheet steel rim

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IL-LRS1-200-R
B-IP-LRS1-230-R
B-IP-LRS1-260-R
B-IP-LRS1-260-R-4PR
B-IP-LRS1-400-R
B-IP-LRS2-260-R
B-IP-LRS2-400-R
B-IP-LRS3-230-R
B-IP-LRS4-245-R
B-IP-LRS5-300-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Housing design Overall height housing (to center axis)
(mm)
Weight
(kg)

31.59 €

1 5 jours 1351142005075235IL (LCW/BCW)1058011drawn-1.7

36.82 €

1 5 jours 13511423065130260IP (LL/LB (air)1058011drawn-2.25

45.97 €

1 5 jours 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5drawn-3.97

54.66 €

1 5 jours 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5drawn-4.1

152.44 €

1 5 jours 150150400100250458IP (LL/LB (air)12512510welded-6.4

47.74 €

1 5 jours 23013026085200295IP (LL/LB (air)1907514.5drawn-4.07

159.41 €

1 5 jours 150150400100250458IP (LL/LB (air)12512510welded-6.4

38.42 €

1 5 jours 13511423065130260IP (LL/LB (air)1058011drawn1452.27

171.75 €

1 5 jours 23013024580250288IP (LL/LB (air)1907515drawn-2.85

171.22 €

1 5 jours 150150300100250408IP (LL/LB (air)12512510welded-7.79

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Number of wheels [piece] 1 Rim material Sheet steel, painted Tread material Pneumatic tires
electrically conductive none Tread color Black Tread type crowned
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 50

Assistance technique