Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-IP-LRS4-245-R
Référence pièce
|
---|
B-IP-LRS4-245-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Housing design | Overall height housing (to center axis) (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.75 € | 1 | 5 jours | 230 | 130 | 245 | 80 | 250 | 288 | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 15 | drawn | - | 2.85 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Material Description Housing | Sheet steel housing, galvanized | Surface coating | galvanized |
Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Sheet steel, painted | Tread material | Pneumatic tires |
electrically conductive | none | Tread color | Black | Tread type | crowned |
Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Fixed caster with pneumatic wheel, sheet steel rim, le numéro d'article est le suivant: B-IP-LRS4-245-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-IP-LRS4-245-R.
Configurer
Propriétés de base
Overall height housing (to center axis)(mm)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Housing design
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-IP-LRS1-230-R |
B-IP-LRS1-260-R |
B-IP-LRS1-260-R-4PR |
B-IP-LRS1-400-R |
B-IP-LRS2-260-R |
B-IP-LRS5-300-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Housing design | Overall height housing (to center axis) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.82 € | 1 | 5 jours | 135 | 114 | 230 | 65 | 130 | 260 | IP (LL/LB (air) | 105 | 80 | 11 | drawn | - | 2.25 | ||
45.97 € | 1 | 5 jours | 230 | 130 | 260 | 85 | 200 | 295 | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.5 | drawn | - | 3.97 | ||
54.66 € | 1 | 5 jours | 230 | 130 | 260 | 85 | 200 | 295 | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.5 | drawn | - | 4.1 | ||
152.44 € | 1 | 5 jours | 150 | 150 | 400 | 100 | 250 | 458 | IP (LL/LB (air) | 125 | 125 | 10 | welded | - | 6.4 | ||
47.74 € | 1 | 5 jours | 230 | 130 | 260 | 85 | 200 | 295 | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.5 | drawn | - | 4.07 | ||
171.22 € | 1 | 5 jours | 150 | 150 | 300 | 100 | 250 | 408 | IP (LL/LB (air) | 125 | 125 | 10 | welded | - | 7.79 |