Fixed caster with pneumatic wheel, plastic rim

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-IP-LRK3-230-R

Référence pièce
B-IP-LRK3-230-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.66 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 135 Plate width(mm) 110 Wheel diameter(Ø) 230
Wheel width(mm) 65 Load capacity dynamic(kg) 130 overall height(mm) 260
Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing Series Type IP (LL/LB (air) Bolt Hole Length(mm) 105 Housing material RR Steel galvanized
Bolt hole width(mm) 80 Screw hole(mm) 11 Rim material Plastic
Tread material Pneumatic tires Housing design drawn Tread type crowned
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 50
Weight(kg) 2.1

Vous vous trouvez sur la page de Fixed caster with pneumatic wheel, plastic rim, le numéro d'article est le suivant: B-IP-LRK3-230-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-IP-LRK3-230-R.

Assistance technique