Fixed castor with heat-resistant rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IT-HGK-100-G-ROT
B-IT-HGK-125-G-ROT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Weight
(kg)

44.81 €

1 5 jours 10080100601280.7

53.64 €

1 5 jours 11684125801550.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel width(mm) 30 Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Bearing Housing Series Type IT (LO/BO) Bolt Hole Length(mm) 80
Bolt hole width(mm) 60 Surface coating galvanized Screw hole(mm) 9
Number of wheels [piece] 1 Rim material Plastic Tread material Solid rubber heat resistant
electrically conductive none Tread color Red Housing classification Standard housing IT
Min. temperature resistance(° C) -40 Max. temperature resistance(° C) 250

Assistance technique