Fixed caster with all steel wheel, C45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-HB-STS-075-K
B-HB-STS-100-K
B-HB-STS-130-K
B-HB-STS-150-K
B-HB-STS-200-K
B-HB-STS-200-K-B80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

64.77 €

1 5 jours 13511075504001331058011-3.41

68.70 €

1 5 jours 135110100504001501058011--

106.51 €

1 5 jours 135110130608001721058011--

112.69 €

1 5 jours 135110150608002001058011--

207.98 €

1 5 jours 1351102006013002451058011--

229.18 €

1 18 jours 17514120080130025514010514.5none-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing Series Type HB (LP/BP)
Tread material Steel Housing classification Heavy load series HB

Assistance technique