Fixed caster with elastic wheel

Fixed caster with elastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IM-EGA-100-K-EC
B-IM-EGA-125-K-EC
B-IM-EGA-160-K-EC
B-IM-EGA-200-K-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Weight
(kg)

33.45 €

1 5 jours 102901004018012880Steel galvanized60910.972

45.18 €

1 5 jours 102901254020015580-609-1.5

60.99 €

1 4 jours 13511416050300200105-8011-2.24

76.65 €

1 5 jours 13511420050400245105-8011-3.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type IM (LU/BU) Rim material Aluminum Tread material Elastic rubber, electrically conductive
electrically conductive electrically conductive Tread color Black Tread type cylindrical
Housing classification Medium weight housing IM Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique