Fixed caster with elastic polyurethane wheel, approx. 80 ° Shore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-IM-EPUK-080-K
B-IM-EPUK-100-K
B-IM-EPUK-125-K
B-IM-EPUK-160-K
B-IM-EPUK-200-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
fork strength
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

15.75 €

1 5 jours 10290803513010880608.53.53.58430.7

16.89 €

1 5 jours 102901003518012880608.53.53.58430.8

23.70 €

1 5 jours 102901254020015580608.53.53.510531.14

43.28 €

1 5 jours 135114160453002001058010.54412631.994

50.96 €

1 5 jours 135114200504502451058010.54412632.59

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type IM (LU/BU) Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Medium weight, pressed housing, galvanized
Surface coating galvanized Number of wheels [piece] 1 Rim material Polyamide
Tread material Elastic polyurethane electrically conductive none Housing design drawn
Tread color Blue

Assistance technique