Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-IM-EPUK-200-K
Référence pièce
|
---|
B-IM-EPUK-200-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.96 € | 1 | 5 jours | 135 | 114 | 200 | 50 | 450 | 245 | 105 | 80 | 10.5 | 4 | 4 | 12 | 63 | 2.59 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IM (LU/BU) | Housing material RR | Steel galvanized | Material Description Housing | Medium weight, pressed housing, galvanized |
Surface coating | galvanized | Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Polyamide |
Tread material | Elastic polyurethane | electrically conductive | none | Housing design | drawn |
Tread color | Blue |
Vous vous trouvez sur la page de Fixed caster with elastic polyurethane wheel, approx. 80 ° Shore, le numéro d'article est le suivant: B-IM-EPUK-200-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-IM-EPUK-200-K.
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
fork strength(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-IM-EPUK-080-K |
B-IM-EPUK-100-K |
B-IM-EPUK-125-K |
B-IM-EPUK-160-K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | 5 jours | 102 | 90 | 80 | 35 | 130 | 108 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 43 | 0.7 | ||
16.89 € | 1 | 5 jours | 102 | 90 | 100 | 35 | 180 | 128 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 43 | 0.8 | ||
23.70 € | 1 | 5 jours | 102 | 90 | 125 | 40 | 200 | 155 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 53 | 1.14 | ||
43.28 € | 1 | 5 jours | 135 | 114 | 160 | 45 | 300 | 200 | 105 | 80 | 10.5 | 4 | 4 | 12 | 63 | 1.994 |