Apparatus rolls with lock and back hole as a set

Apparatus rolls with lock and back hole as a set

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-AL-TPBK-050-K-1-DSN-VE4
L-AL-TPBK-075-K-1-DSN-VE4
L-AL-TPGK-050-G-1-DSN-VE4
L-AL-TPGK-075-G-1-DSN-VE4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Wheel bearing Surface coating Bolt hole Ø
(mm)
Tread color Weight
(kg)

16.53 €

1 5 jours 50184070Ball-bearing-10.2-0.848

20.65 €

1 6 jours 752550100Ball-bearing-10.2-1.224

12.10 €

1 5 jours 50184070Bearinggalvanized10.5Grey0.768

15.26 €

1 5 jours 752550100Bearinggalvanized10.5Grey1.144

Loading...

  1. 1

Informations de base

Discharge swivel castor(mm) 25 Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole
Housing material RR Steel galvanized Clevis connection riveted Rim material Polypropylene
Tread material Thermoplastic Housing design drawn Stop Type DS-N (double stop in the wake)
Housing classification Apparatus rolls easily AL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique