Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-1357-30-1-VE20 |
L-1357-40-1-VE10 |
L-1357-50-1-VE10 |
L-AL-TPBK-050-K-1-VE4 |
L-AL-TPBK-075-K-1-VE4 |
L-AL-TPGK-050-G-1-VE4 |
L-AL-TPGK-075-G-1-VE4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Surface coating | Bolt hole Ø (mm) | Clevis bearing type | Rim material | Tread material | Clevis bearing seal | Tread color | Bearing shell type | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.34 € | 1 | 5 jours | 30 | 15 | 30 | 47 | 14 | Bearing | - | 12 | - | - | Polyamide | without gasket ring | Black | - | - | - | - | 1.32 | ||
29.34 € | 1 | 5 jours | 40 | 18 | 35 | 61 | 24 | Bearing | - | 12 | - | - | Polyamide | without gasket ring | Black | - | - | - | - | 0.86 | ||
30.01 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 40 | 66 | 24 | Bearing | - | 12 | - | - | Polyamide | without gasket ring | Black | - | - | - | - | 0.92 | ||
13.37 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 40 | 70 | 25 | Ball-bearing | - | 10.2 | - | Polypropylene | Thermoplastic | - | - | - | Apparatus rolls easily AL | -20 | 60 | 0.728 | ||
17.10 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 50 | 100 | 25 | Ball-bearing | - | 10.2 | - | Polypropylene | Thermoplastic | - | - | - | Apparatus rolls easily AL | -20 | 60 | 1.108 | ||
8.81 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 40 | 70 | 25 | Bearing | galvanized | 10.5 | Clevis with double ball bearing | Polypropylene | Thermoplastic | without gasket ring | Grey | not hardened | Apparatus rolls easily AL | -20 | 60 | 0.64 | ||
11.66 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 50 | 100 | 25 | Bearing | galvanized | 10.5 | Clevis with double ball bearing | Polypropylene | Thermoplastic | without gasket ring | Grey | not hardened | Apparatus rolls easily AL | -20 | 60 | 0.88 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Housing material RR | Steel galvanized |
---|---|---|---|---|---|
Clevis connection | riveted | Housing design | drawn |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Surface coating
Bolt hole Ø(mm)
Clevis bearing type
Rim material
Tread material
Clevis bearing seal
Tread color
Bearing shell type
Housing classification
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles