Apparatus rolls as a set

Apparatus rolls as a set

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-1358-25-3-VE20
L-1358-30-3-VE20
L-1358-38-3-VE10
L-1358-45-3-VE10
L-DRKA-35-3-RF-VE20
L-DRKA-35-3-VE20
L-DRKA-40-3-RF-VE20
L-DRKA-40-3-VE20
L-DRKA-50-3-RF-VE20
L-DRKA-50-3-VE20
L-DRKL-35-3-VE20
L-DRPU-50-3-RF-VE20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Hole picture apparatus rolls
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Clevis bearing type Clevis connection electrically conductive Housing design Clevis bearing seal Tread color Tread type Stop Type Weight
(kg)

64.17 €

1 5 jours 404025131534161358-Steel galvanized-29x29Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized51Clevis with simple ball bearingrivetednonedrawnwithout gasket ringBlackcylindrical-0.8

43.38 €

1 5 jours 404030152537131358-Steel galvanized-29x29Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized-1Clevis with simple ball bearingrivetednonedrawnwithout gasket ringBlackcylindrical-0.84

19.18 €

1 5 jours 424238182553201358-Steel galvanized-32x32Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized51Clevis with simple ball bearingrivetednonedrawnwithout gasket ringBlackcylindrical-0.85

19.48 €

1 20 jours 474745183064201358-Steel galvanized-35x35Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized6.51Clevis with simple ball bearingrivetednonedrawnwithout gasket ringBlackcylindrical-1

33.88 €

1 4 jours 40403513705118-29Plastic29---5--------wheel lock1.64

31.03 €

1 5 jours 40403513705118-29Plastic29---5---------1.6

31.03 €

1 5 jours 40404010405816-29Plastic29---5--------wheel lock1.6

25.96 €

1 5 jours 40404010405816-29Plastic29---5---------1.48

36.42 €

1 5 jours 40405012507018-29Plastic29---5--------wheel lock1.92

25.65 €

1 5 jours 40405012506918-29Plastic29---5---------1.92

34.34 €

1 5 jours 40403513704518-29Plastic29---5---------1.48

68.40 €

1 5 jours 40405012507018-29Plastic29---5---------2.04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Bearing

Assistance technique