Apparatus roll with back hole and plastic wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-1357-30-1(10)
L-1357-36-1
L-1357-45-1
L-1357-50-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing material RR Surface coating Bolt hole Ø
(mm)
Number of wheels [piece] Housing design Clevis bearing seal Tread color Tread type Bearing shell type Weight
(kg)

2.08 €

1 4 jours 2215304714Steel galvanizedgalvanized-1drawnwithout gasket ringBlackcrownednot hardened0.066

2.01 €

1 20 jours 3615-5018Steelgalvanized10.11drawnwithout gasket ringBlackcrownednot hardened0.07

2.35 €

1 20 jours 45-------------0.09

2.50 €

1 4 jours 5018406624Steel galvanizedgalvanized-1drawnwithout gasket ringBlackcylindricalnot hardened0.09

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing
Housing Series Type 1357 Rim material Polyamide Tread material Polyamide
electrically conductive none Housing classification Apparatus rolls easily AL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique