Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-AL-TPBK-050-K-1-EC |
L-AL-TPBK-075-K-1-EC |
L-AL-TPBK-100-K-1-EC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48 € | 1 | 5 jours | 50 | 19 | 40 | 71 | 24 | 49 | 0.13 | ||
10.34 € | 1 | 5 jours | 75 | 23 | 50 | 101 | 24 | 61.5 | 0.28 | ||
16.65 € | 1 | 5 jours | 100 | 25 | 65 | 122 | 28 | 78 | 0.36 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Bolt hole Ø(mm) | 10.2 | Rim material | Polypropylene |
Tread material | Thermoplastic | electrically conductive | electrically conductive | Housing classification | Apparatus rolls easily AL |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles