Apparatus castors

Apparatus castors

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-AL-TPBK-050-K-3-EC
B-AL-TPBK-075-K-3-EC
B-AL-TPBK-100-K-3-EC
L-AL-SGK-075-K-1-DSN-EC
L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-050-K-3-EC
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-075-K-3-EC
L-AL-TPBK-100-K-3-DSN-EC
L-AL-TPBK-100-K-3-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Rolls and case type Mounting type Wheel bearing Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Hole picture apparatus rolls
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Stop Type Weight
(kg)

6.17 €

1 5 jours 55555019407121Fixed bracketMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.2-electrically conductive-0.18

10.43 €

1 4 jours 606075235010125Fixed bracketMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.2-electrically conductive-0.28

15.09 €

1 4 jours 6067100256512232Fixed bracketMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.2-electrically conductive-0.43

13.00 €

1 5 jours ----5010124Steering housingBaack hole-----84---

8.47 €

1 5 jours 60605019407124Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.278electrically conductiveDS-N (double stop in the wake)0.25

6.70 €

1 5 jours 60605019407124Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.249electrically conductive-0.2

12.31 €

1 5 jours 606075235010124Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.284electrically conductiveDS-N (double stop in the wake)0.35

11.28 €

1 5 jours 606075235010124Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.261.5electrically conductive-0.3

18.74 €

1 5 jours 6060100256512228Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.298electrically conductiveDS-N (double stop in the wake)0.5

16.65 €

1 5 jours 6060100256512228Steering housingMounting plateBall-bearing383838x38 to 46x466.278electrically conductive-0.45

Loading...

  1. 1

Assistance technique