Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-AL-TPBK-075-K-3-EC
Référence pièce
|
---|
B-AL-TPBK-075-K-3-EC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Rolls and case type | Mounting type | Wheel bearing | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Stop Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.43 € | 1 | 4 jours | 60 | 60 | 75 | 23 | 50 | 101 | 25 | Fixed bracket | Mounting plate | Ball-bearing | 38 | 38 | 38x38 to 46x46 | 6.2 | - | electrically conductive | - | 0.28 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Apparatus castors, le numéro d'article est le suivant: B-AL-TPBK-075-K-3-EC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-AL-TPBK-075-K-3-EC.
Configurer
Propriétés de base
Swivel Radius(mm)
Stop Type
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Rolls and case type
Mounting type
Wheel bearing
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Hole picture apparatus rolls(mm)
Screw hole(mm)
electrically conductive
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-AL-TPBK-050-K-3-EC |
B-AL-TPBK-100-K-3-EC |
L-AL-SGK-075-K-1-DSN-EC |
L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-EC |
L-AL-TPBK-050-K-3-EC |
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-EC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Rolls and case type | Mounting type | Wheel bearing | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Stop Type | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | 5 jours | 55 | 55 | 50 | 19 | 40 | 71 | 21 | Fixed bracket | Mounting plate | Ball-bearing | 38 | 38 | 38x38 to 46x46 | 6.2 | - | electrically conductive | - | 0.18 | ||
15.09 € | 1 | 4 jours | 60 | 67 | 100 | 25 | 65 | 122 | 32 | Fixed bracket | Mounting plate | Ball-bearing | 38 | 38 | 38x38 to 46x46 | 6.2 | - | electrically conductive | - | 0.43 | ||
13.00 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | 50 | 101 | 24 | Steering housing | Baack hole | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | ||
8.47 € | 1 | 5 jours | 60 | 60 | 50 | 19 | 40 | 71 | 24 | Steering housing | Mounting plate | Ball-bearing | 38 | 38 | 38x38 to 46x46 | 6.2 | 78 | electrically conductive | DS-N (double stop in the wake) | 0.25 | ||
6.70 € | 1 | 5 jours | 60 | 60 | 50 | 19 | 40 | 71 | 24 | Steering housing | Mounting plate | Ball-bearing | 38 | 38 | 38x38 to 46x46 | 6.2 | 49 | electrically conductive | - | 0.2 | ||
12.31 € | 1 | 5 jours | 60 | 60 | 75 | 23 | 50 | 101 | 24 | Steering housing | Mounting plate | Ball-bearing | 38 | 38 | 38x38 to 46x46 | 6.2 | 84 | electrically conductive | DS-N (double stop in the wake) | 0.35 |